HG-CV

CERNIERA PER CAMERA BIANCAHG-CV

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA PER CAMERA BIANCA
  • HG-CV

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
I tappi di plastica sulla parte rotante impediscono l'attrito del metallo su metallo e la dispersione della polvere metallica.
Quando la porta viene aperta e chiusa, i tappi di plastica non interferiscono col telaio.
Materiale in lega di alluminio, peso leggero e design eccellente.
Sono disponibili modelli con foro rotondo, di precisione e con foro ovale. Per il modello di precisione, lo spazio tra le alette della cerniera e i tappi di plastica/albero è piccolo.
Applicazione
●Apparecchiature per la produzione di semiconduttori, camere bianche, telai in alluminio, apparecchiature domestiche, ecc.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-HG-CV-65 170-090-537
AS-HG-CV-100 170-090-540
HG-CV65 170-091-441
HG-CV100 170-091-442
HG-CV-65TNS 170-099-151
HG-CV-100TNS 170-099-152
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Capacità di Carico N/2 pz Portata kgf/2 pz Materiale Principale Finitura / Colore EAN Peso (grammi)

AS-HG-CV-65

170-090-537

Tipo di Foro Ovale

147

15

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932022255

49

AS-HG-CV-100

170-090-540

Tipo di Foro Ovale

226

23

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932022262

76

HG-CV65

170-091-441

Tipo di Foro Tondo

147

15

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932002226

50

HG-CV100

170-091-442

Tipo di Foro Tondo

226

23

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932002233

78

HG-CV-65TNS

170-099-151

Tipo di Precisione

147

15

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932022231

50

HG-CV-100TNS

170-099-152

Tipo di Precisione

226

23

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

4510932022248

78

Scorri per vedere di più

Peso di riferimento della porta (HG-CV65): 8kg

Peso di riferimento della porta (HG-CV100): 13kg

(In caso di porte di dimensioni W600 x 800, utilizzando 2 pezzi in verticale)


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
AS-HG-CV-65
AS-HG-CV-100
HG-CV65
HG-CV100
HG-CV-65TNS
HG-CV-100TNS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AS-HG-CV-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-537

AS-HG-CV-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-540

HG-CV65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-441

HG-CV100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-442

HG-CV-65TNS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-099-151

HG-CV-100TNS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-099-152

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.