- HG-CV-127
CERNIERA PER CAMERA BIANCAHG-CV-127
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Adatta per l'uso in una camera bianca.
Il cuscinetto reggispinta incorporato e il cuscinetto ad aghi riducono l'attrito del metallo su metallo.
La guarnizione della parte rotante impedisce la dispersione di polvere metallica.
La parte a ricciolo saldata consente un'eccellente durata. - Applicazione
- ●Attrezzature per la produzione di semiconduttori, camere bianche, ecc.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Installare il perno verso il basso sul lato della porta.
●Capacità di carico e test di apertura/chiusura nelle seguenti condizioni: dimensioni della porta H2000xW900mm, peso della porta 100kg, due cerniere utilizzate, passo di installazione 1600mm.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE SFILABILI
- HG-CV-127
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-CV-127
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.