- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-CV-65N
CERNIERA PER CAMERA BIANCAHG-CV-65N
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- I tappi in plastica sulla parte rotante impediscono l'attrito del metallo su metallo e la dispersione della polvere metallica.
Modello a scomparsa, facile distacco della porta.
Quando la porta viene aperta o chiusa, i tappi di plastica non interferiscono col telaio.
Materiale in lega di alluminio, peso leggero e design eccellente.
È anche disponibile un modello con foro ovale. - Applicazione
- ●Apparecchiature per la produzione di semiconduttori, camere bianche, telai in alluminio, apparecchiature domestiche, ecc.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
AS-HG-CV-65NR | 170-090-538 |
![]() |
![]() |
AS-HG-CV-65NL | 170-090-539 |
![]() |
![]() |
HG-CV-65NL | 170-091-451 |
![]() |
![]() |
HG-CV-65NR | 170-091-452 |
![]() |
Peso di riferimento della porta: 8kg
(In caso di porte di dimensioni W600 x 800, utilizzando 2 pezzi in verticale)
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
AS-HG-CV-65NR |
AS-HG-CV-65NL |
HG-CV-65NL |
HG-CV-65NR |
Catalogo

Nota
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando due cerniere. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.