- HG-FH128
CERNIERA A SCATTOHG-FH128
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Tiene le porte a 60° e 120°.
La regolazione in profondità e orizzontale può essere fatta anche dopo l'installazione.
Le coperture per i fori delle viti sono incluse.
La rondella in fluororesina nella parte in rotazione assicura un funzionamento fluido. - Applicazione
- — Attrezzature per test ambientali, attrezzature da laboratorio, ecc.
- Accessori
- ●Vite con esagono incassato M6x25 (SUS)
●Vite con esagono incassato M5x25 (SUS)
●Vite a testa svasata con esagono incassato M5x14 (SUS)
●Rondella ovale per M5 (SUS)
●Rondella 6 (SUS)