HG-JG150

CERNIERA A GRAVITÀ CON CHIUSURA AMMORTIZZATAHG-JG150

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A GRAVITÀ CON CHIUSURA AMMORTIZZATA
  • Chiusura Automatica e Ammortizzata
  • HG-JG150

  • Passed 50,000 open/close private test
  • Soft Close
— Chiudono automaticamente e lentamente le porte a partire da 65 gradi (la funzione di chiusura automatica sfrutta la forza di gravità, mentre la funzione di chiusura ammortizzata si basa su un ammortizzatore incorporato).
— Può essere separato in due parti per facilitare l'installazione e lo smontaggio.
— La velocità di chiusura delle porte è regolabile.
— Per motivi di sicurezza non è possibile rimuovere le porte quando sono chiuse. (0°)
— La posizione della porta può essere regolata in profondità e in orizzontale (± 3 mm).
Specifica
Temperatura: 0 - 40 °C
Accessori
— Copertura
— Piastra di regolazione
Vite consigliata
— Vite a testa cilindrica per giunzione M6 / Vite a testa bombata
— Bullone a testa esagonale M6 / Bullone a bottone

Video

Informazioni correlate

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation of Left-handed Type]
  • [Door Motion]
  • [Speed Adjustment]
    Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-JG150R-CR 170-048-340
HG-JG150L-CR 170-048-341
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-JG150R-CR

170-048-340

4510932191913

1

10

995

HG-JG150L-CR

170-048-341

4510932191920

1

10

995

Scorri per vedere di più

Venduto in set di due cerniere. (cerniera a chiusura ammortizzata e cerniera a chiusura automatica)


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-JG150R-CR
HG-JG150L-CR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-JG150R-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-340

HG-JG150L-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-341

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Regolare il fermaporta per evitare che le porte si aprano oltre i 180°.
— Venduto in set di due cerniere. (cerniera a chiusura ammortizzata e cerniera a chiusura automatica)
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
  • GRAVITY SOFT-CLOSE HINGE HG-JG150 Self and Soft Close