CERNIERA AMMORTIZZATAHG-JHM11
8 / 8 risultati totali
- Cerniera con ammortizzatore incorporato.
L'ammortizzatore serve a chiudere la porta dolcemente. Movimento fluido nella direzione di apertura.
Montato sul pannello laterale e installato nella porta sovrapposta.
Applicabile a montaggio superficiale con la staffa UTZ11-BL.
La copertura nasconde le viti di montaggio per un aspetto pulito.
Facile da tagliare con una fresatrice. - Specifica
- · Temperatura di esercizio: 0-40 ˚C
- Applicazione
- · Piccole coperture per il gestore di macchine o fili, ecc.
- Venduto separatamente
- · Staffa per montaggio a superficie UKZ11-BL
- Vite consigliata
- · Vite autofilettante a testa svasata 3, vite autofilettante a testa bombata 4
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo [[Cerniera]]
Venduto in set.
Venduto separatamente [[Bracket for Surface Mount]]
Scarico CAD
Corpo [[Cerniera]]
Nome articolo |
---|
HG-JHM11-1BL |
HG-JHM11-1WT |
HG-JHM11-2BL |
HG-JHM11-2WT |
HG-JHM11-3BL |
HG-JHM11-3WT |
HG-JHM11-4BL |
HG-JHM11-4WT |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM11-1BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-206 |
HG-JHM11-1WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-207 |
HG-JHM11-2BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-208 |
HG-JHM11-2WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-209 |
HG-JHM11-3BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-210 |
HG-JHM11-3WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-211 |
HG-JHM11-4BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-212 |
HG-JHM11-4WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-041-213 |
Venduto separatamente [[Bracket for Surface Mount]]
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1176_3s_hg_jhm11_e.pdf |
---|
Nota
· Carico applicabile della porta: 0,05-0,4N·m. Usare una coppia per porta.
· Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni della cerniera siano livellati e allineati.
· Il meccanismo di ammortizzazione funziona quando si apre il coperchio di circa 60º o più. In caso contrario, l'ammortizzatore potrebbe non funzionare.
· Preparare il fermo a parte per mantenere il coperchio chiuso.
· La velocità di chiusura può variare in base alla temperatura di esercizio.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.