HG-LSC210

CERNIERA FISSA IN ACCIAIO INOXHG-LSC210

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA FISSA IN ACCIAIO INOX
  • HG-LSC210

  • Passed 200,000 open/close private cycle test
L'acciaio inox spesso 6 mm rende la cerniera molto forte.
Realizzata con anelli speciali (cuscinetti impregnati d'olio) per un movimento fluido.
I tappi all'estremità nascondono l'albero per un aspetto pulito
Applicazione
— Grandi porte, portoni e altri oggetti pesanti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-LSC210 170-043-696
HG-LSC210N 170-043-697
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Tipo Corpo Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Finitura Principale Lunghezza Corpo L Spessore Foglio (t) Larghezza Corpo W Specifiche EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-LSC210

170-043-696

Acciaio Inox (SUS304)

CERNIERA FISSA

1960

200

Satinato

210

6

150

Con Foro

4510932187442

1

6

2275

HG-LSC210N

170-043-697

Acciaio Inox (SUS304)

CERNIERA FISSA

1960

200

Satinato

210

6

150

Senza Foro

4510932187459

1

6

2300

Scorri per vedere di più

*Il test di apertura/chiusura si svolge alle seguenti condizioni:

-Cerniera: Utilizzando tre cerniere in verticale

-Dimensioni della porta: W900 x H2000

-Peso della porta: 250kg


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-LSC210
HG-LSC210N
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-LSC210 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-696

HG-LSC210N DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-697

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".