- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON FERMO
- HG-RCT12-C
- HG-RCT12-C
CERNIERA A CRICCHETTO CON FRIZIONEHG-RCT12-C
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Il meccanismo a cricchetto permette il bloccaggio ad angoli con incrementi di 5 gradi dalla posizione chiusa a quella aperta.
Sollevare fino alla posizione completamente aperta per rilasciare il meccanismo a cricchetto.
La funzione di attrito (resistenza) funziona anche quando viene sganciata, per un funzionamento sicuro. - Applicazione
- — Per regolare l'angolo del tavolo pieghevole, del touch panel, della tastiera, ecc.
Video
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo
Nota
● Usare a coppia.
● Assicurarsi che il mobile abbia una rigidità sufficiente. In caso contrario, il meccanismo a cricchetto potrebbe non funzionare.
● Quando la larghezza di installazione della cerniera è superiore a 400 mm, i meccanismi a cricchetto potrebbero non funzionare contemporaneamente a destra e a sinistra.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE CON FERMO
- HG-RCT12-C
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×