CERNIERA A FRIZIONEHG-RT
2 / 2 risultati totali
- Passed for the 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La cerniera è completamente nascosta quando la porta è chiusa.
La coppia diminuisce con l'aumentare dell'angolo di apertura, rendendo più facile l'apertura del coperchio (fare riferimento alla "Curva di coppia" in basso a sinistra).
Utilizzare con coperchi ad apertura superiore (angolo di apertura 0° ~100°) (gamma di arresto libero).
Disponibile anche modello di coppia senza frizione. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 ˚C~40 ˚C
- Vite consigliata
- ●Vite autofilettante a testa svasata 4 o vite a testa svasata M4
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●La coppia varia in base all'angolo di apertura (vedere la "Curva della coppia" in basso a sinistra).
●Al momento della scelta, assicurarsi che la coppia massima del coperchio (porta) sia inferiore alla metà della coppia in posizione di chiusura della cerniera (vedere la tabella seguente).
●Posizionare un fermo nell'intervallo in cui la coppia non è efficace (fare riferimento a "Intervallo di arresto libero" a sinistra).
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.