HG-STN

CERNIERA AD APERTURA ASSISTITA IN ACCIAIO INOXHG-STN

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA AD APERTURA ASSISTITA IN ACCIAIO INOX
  • Con Viti Prigioniere
  • HG-STN

— Design facile da pulire:
- Superficie a specchio levigata e lucidata.
- Lati dolcemente inclinati.
- Bordi e angoli arrotondati.
— Sull'albero viene utilizzato grasso per uso alimentare. (Registrato NSF H1)
— Ha bulloni incorporati per facilitare il montaggio.
Specifica
Ha superato 20.000 test di apertura e chiusura nelle condizioni indicate di seguito:
- HG-STN-40: H800 x W600 mm / 7 kg
- HG-STN-60: H800 x W600 mm / 15 kg
- HG-STN-75: H1500 x W700 mm / 30 kg
Applicazione
Coperchi delle macchine per la lavorazione degli alimenti

Disegni / Illustrazioni

  • Right-handed type shown. (R/L types are symmetrical.)
  • [Cut Out Dimensions]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-STN-40R 170-048-991
HG-STN-40L 170-048-992
HG-STN-60R 170-048-993
HG-STN-60L 170-048-994
HG-STN-75R 170-048-995
HG-STN-75L 170-048-996
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Non ambidestro Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz L1 L2 W P1 P2 T1 T2 T3 T4 D d Materiale Principale L Tipo Corpo A B C EAN

HG-STN-40R

170-048-991

Destro

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acciaio Inox

40

CERNIERA SFILABILE

25

25

6

4510932216142

HG-STN-40L

170-048-992

Sinistro

88

9

40

14

36

25

25

5

9.5

11

5.5

3.6

M5

Acciaio Inox

40

CERNIERA SFILABILE

25

25

6

4510932216159

HG-STN-60R

170-048-993

Destro

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acciaio Inox

60

CERNIERA SFILABILE

30

40

7

4510932216166

HG-STN-60L

170-048-994

Sinistro

196

20

60

23

46

30

40

6

12.5

13

7

5.6

M6

Acciaio Inox

60

CERNIERA SFILABILE

30

40

7

4510932216173

HG-STN-75R

170-048-995

Destro

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acciaio Inox

75

CERNIERA SFILABILE

45

45

9

4510932216180

HG-STN-75L

170-048-996

Sinistro

284

29

75

28.5

66

45

45

8

16.5

18

9

7.6

M8

Acciaio Inox

75

CERNIERA SFILABILE

45

45

9

4510932216197

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-STN-40R
HG-STN-40L
HG-STN-60R
HG-STN-60L
HG-STN-75R
HG-STN-75L
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-STN-40R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-991

HG-STN-40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-992

HG-STN-60R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-993

HG-STN-60L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-994

HG-STN-75R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-995

HG-STN-75L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-996

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

— Per le condizioni di calcolo, consultare il "Concetto di portanza".
— Se con la pulizia il grasso viene eliminato, applicare altro grasso. Si consiglia l'uso di grasso di grado NSF H1 e NLGI No.2.