HG-T30S15

CERNIERA A FRIZIONEHG-T30S15

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE
  • Doppio Asse / Girevole e Inclinabile
  • HG-T30S15

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Doppio asse: può sostenere in qualsiasi angolo di inclinazione e rotazione.
Ruota di 360 gradi.
La base per il montaggio in superficie permette una facile installazione nei mobili.
Fornisce stabilità di coppia in entrambe le direzioni.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
Applicazione
— Macchina per il pagamento automatico e piccoli monitor, ecc.

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-T30S15 170-020-826
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m (inclinazione) Coppia Kgf.cm (inclinazione) Coppia N.m (rotazione) Coppia Kgf.cm (rotazione) Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Tolleranza N.m (inclinazione) Tolleranza kgf.cm (inclinazione) Tolleranza N.m (rotazione) Tolleranza kgf.cm (rotazione) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HG-T30S15

170-020-826

3.0

30.6

1.5

15.3

Acciaio Inox (SUS430)

Burattato

Doppio asse

(±20%)

(±20%)

(±20%)

(±20%)

4510932006132

12

96

87

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-T30S15
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-T30S15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-020-826

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●L'angolo di inclinazione e di rotazione può diminuire a seconda delle dimensioni, della forma e del metodo di installazione del monitor utilizzato.

●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • HG-T70S30 - Dual axis torque hinge