- HG-T70S30
CERNIERA A FRIZIONEHG-T70S30
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Doppio asse: può sostenere in qualsiasi angolo di inclinazione e rotazione.
Ruota di 360 gradi.
In grado di limitare l'angolo di rotazione e l'angolo di inclinazione.
Fornisce coppia costante in entrambe le direzioni. - Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●L'angolo di inclinazione e di rotazione può diminuire a seconda delle dimensioni, della forma e del metodo di installazione del monitor utilizzato.
●Non utilizzare in ambienti soggetti a schizzi d'acqua.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×