CERNIERA A FRIZIONEHG-TA
8 / 8 risultati totali
- Passed 20,000 open/close private cycle test*
- Passed 50,000 open/close private cycle test**
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Il modello altamente durevole HG-TA45H con foro per il filo è stato lanciato di recente
- Specifica
- — Temperatura di esercizio: 0 °C~40 °C
- Applicazione
- — LCD, telecamere di monitoraggio, ecc.
Case Studies
Video
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HG-TA20R |
HG-TA20L |
HG-TA30R |
HG-TA30L |
HG-TA45R |
HG-TA45L |
HG-TA45HR |
HG-TA45HL |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-403 |
HG-TA20L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-404 |
HG-TA30R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-405 |
HG-TA30L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-406 |
HG-TA45R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-407 |
HG-TA45L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-012-408 |
HG-TA45HR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-215 |
HG-TA45HL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-034-216 |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Per l'utilizzo a coppie: Utilizzare la stessa coppia di serraggio per entrambe le cerniere.
●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.
Prodotti collegati
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.