HG-TQA

CERNIERA A FRIZIONE UNIDIREZIONALEHG-TQA

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CERNIERA A FRIZIONE UNIDIREZIONALE
  • HG-TQA

  • Passed 30,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Attrito in una sola direzione: consente la movimentazione senza attrito della porta nella direzione opposta.
La coppia è costante.
Specifica
— Temperatura di esercizio: 0 °C~50 °C
Applicazione
— Apertura e chiusura della porta senza urti, Apparecchiature mediche, apparecchiature FA e apparecchiature OA, ecc.
Vite consigliata
●Viti a testa cilindrica M5

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-TQA90-A 170-021-244
HG-TQA90-B 170-021-245
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m/1 set Coppia Kgf.cm/1 set Materiale Principale Finitura Principale Tipo Cerniera Modalità di Funzionamento Unica Posizione di Montaggio Lunghezza L Larghezza W Dimensione del Telaio in Alluminio Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Tipo di Prodotto EAN Contenitore Peso (grammi)

HG-TQA90-A

170-021-244

9.0(+40%)(-20%)

91.8(+40%)(-20%)

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

CERNIERA FISSA

Unidirezionale

Orizzontale

77.5

60

30

8
10

Cerniera

4510932022972

10

270

HG-TQA90-B

170-021-245

9.0(+40%)(-20%)

91.8(+40%)(-20%)

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

CERNIERA FISSA

Unidirezionale

Orizzontale

77.5

60

30

8
10

Cerniera

4510932022989

10

270

Scorri per vedere di più

*Poiché la forza torcente diminuisce con l'uso prolungato, con la temperatura, l'umidità e altri fattori, alla consegna viene impostata su un livello più alto.


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-TQA90-A
HG-TQA90-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-TQA90-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-244

HG-TQA90-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-245

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Utilizzare la porta a meno dell'80% della coppia (7,2N*m o meno).

●La tensione della coppia diminuisce a bassa temperatura.

●Non adatto ad ambienti con vibrazioni.

●La vite a brugola a 6 lobi (indicata sotto come ⦾) non può essere utilizzata per la regolazione della coppia di serraggio.

●Installare un fermo esterno per mantenere la porta entro il campo in cui la coppia non funziona (fare riferimento al diagramma in basso a sinistra per i dettagli).

●Installare un fermo per tenere la porta chiusa.

●Prima dell'installazione, verificare che la posizione di installazione sia sufficientemente stabile.

●Installare l'unità di coppia (maschio) sul lato fisso e l'unità di frizione (femmina) sul lato mobile.

●Venduto a coppie.

●Durante l'installazione, assicurarsi che entrambi i perni delle cerniere siano livellati e allineati.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • HG-TQA - One-way torque hinge