- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-TQW8080
- HG-TQW8080
CERNIERA UNIDIREZIONALE A FRIZIONE A DUE FASIHG-TQW8080
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Genera coppia solo nella direzione verso il basso (campo operativo: da 0° a 180°).
La direzione della coppia si inverte quando la cerniera viene aperta oltre i 90°. Questo permette all'anta rimanere ferma in posizione a per qualunque angolo entro i 180° con un funzionamento fluido e leggero. - Specifica
- Temperatura di esercizio: 0 °C - 40 °C
- Applicazione
- Porte che non devono subire urti durante l'apertura e la chiusura. Apparecchiature mediche, Apparecchiature FA, Apparecchiature OA, ecc.
Video
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
• Utilizzare tutti i fori di montaggio.
• Mantenere il centro degli alberi dei perni in piano per evitare disallineamenti durante l'installazione.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE A FRIZIONE
- HG-TQW8080
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.
×