HG-YC105

CERNIERA A SCATTOHG-YC105

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCATTO
  • HG-YC105

Tiene aperta la porta senza supporto secondario.
Semplice installazione e nessun danno alla superficie di montaggio grazie alla copertura posteriore integrata.
Applicazione
— Bauletti per moto, quadri di comando, ecc.

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-YC105 170-099-093
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia di Tenuta N.m/pz Coppia di Tenuta kgf.cm/pz 1 Scatola Materiale Finitura Principale Tipo Angoli di Tenuta Funzionalità Unica Tipo Cerniera Lunghezza L Larghezza W EAN Contenitore Peso (grammi)

HG-YC105

170-099-093

1.18

12

10 pz

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

CERNIERA FISSA

Circa 115°

Scatto

Altri

54

105

4510932002172

10

122

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HG-YC105
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-YC105 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-099-093

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La forza di ritenuta varia. Non è un valore garantito.

●Confermare con l'articolo reale prima dell'uso.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

×
  • DETENT HINGE HG-YC105