- HG-YS65C
CERNIERA A SCOMPARSAHG-YS65C
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Combinazione di cerniera e fermo.
Progettata per l'applicazione su lamiera.
Il fermo tiene la porta in posizione aperta a 100°.
Il perno rimovibile (incluso) permette una facile installazione della porta.
Forza di tenuta: 30 kgf⋅cm/pezzo.
Peso della porta: max 10 kg/paio. - Applicazione
- —Apparecchiature di misurazione, apparecchiature di comunicazione, quadri elettrici, ecc.
- Accessori
- —Viti di montaggio per supporto e cerniera: vite a testa cilindrica M5x10 2 pz
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
—Non è incluso l'anello di ritenzione del tipo E.
—Utilizzare un blocca-vite per fissare le viti di montaggio del supporto e della cerniera.
—La forza di ritenuta varia. Non è un valore garantito.
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- CERNIERE VARIE
- HG-YS65C
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.