HK-LB

GANCIO IN ACCIAIO INOXHK-LB

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • GANCIO IN ACCIAIO INOX
  • HK-LB

Un gancio in acciaio inox con una piastra spessa per un look di alta classe.
La punta arrotondata del gancio assicura un uso sicuro.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HK-LB50 110-041-267
HK-LB65 110-041-268
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura W H1 H2 P A B C D t Portata N Portata kgf Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Installazione Applicabile EAN Peso (grammi)

HK-LB50

110-041-267

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

16

65

32

50

8

16.5

8

39.5

5

150

15.3

Nessuna

Muro

Standard

Legno

4510932181563

46

HK-LB65

110-041-268

Acciaio Inox (SCS14)

Specchio

18

85

44.5

65

9

20

9

49

6.5

150

15.3

Nessuna

Muro

Standard

Legno

4510932181570

81

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HK-LB50
HK-LB65
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HK-LB50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-267

HK-LB65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-268