HP

CHIAVISTELLO IN ACCIAIO INOXHP

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIAVISTELLO IN ACCIAIO INOX
  • HP

Il golfare rotante rimane fissato saldamente da quattro sporgenze senza lucchetto.
La posizione di installazione può essere determinata in base ai fori sulla superficie.
Può essere usato con un lucchetto.
Accessori
●Vite per legno a testa svasata (SUS)

Video

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HP-40 140-050-224
HP-50 140-050-225
HP-65 140-050-226
HP-75 140-050-227
HP-100 140-050-228
HP-120 140-050-229
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1 L2 L3 B P1 P2 P3 P4 H1 H2 C D t d1 d2 Viti Incluse Materiale Corpo Finitura Corpo P5 EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

HP-40

140-050-224

40

37

13

22

13

6.4

10.8

12

22

17.9

15.3

17.7

1.2

2×φ3

2×φ3

2.4×13

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932003681

30

300

21.5

HP-50

140-050-225

50

47

13

22.3

13

9

16

12

22

17.9

18.3

17.7

1.2

2×φ3

2×φ3

2.4×13

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932003698

25

250

24

HP-65

140-050-226

65

62

19

24

13

13

21.5

14

24.5

20.4

24.5

22.5

1.5

2×φ3.2

4×φ3.2

2.7×16

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

-

4510932003704

20

200

41.5

HP-75

140-050-227

75

72

24.8

27

15

15

15.7

16

27.4

22

27.8

23.2

1.5

3×φ3.8

4×φ3.8

2.7×16

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

9.5

4510932003711

15

150

51.5

HP-100

140-050-228

100

95

30

35.5

19

19

29

21

32.2

27.9

35.5

31

2

3×φ4

4×φ4.5

3.5×20

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

10

4510932003728

10

100

118.5

HP-120

140-050-229

120

115

35.5

40

21

21

38

26

34.8

27.9

40.5

31

2.5

4×φ5.2

4×φ5.2

3.5×20

Stainless Steel (SUS304)

Lucidato

15

4510932003735

8

80

172

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
HP-40
HP-50
HP-65
HP-75
HP-100
HP-120
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HP-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-224

HP-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-225

HP-65 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-226

HP-75 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-227

HP-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-228

HP-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-229

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • STAINLESS STEEL HASP HP