BASEHS-550
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Superficie piana resistente alle macchie.
Disponibile in 2 finiture (bianca e lucida).
Rotella consigliata: tipo M10 della FA55N per HS-550M10, EX-100N per la HS-550M12.
Per tubo ⌀38,1.
Utilizzare con peso opzionale per la base HSW-2 per prevenire la caduta. Si possono installare fino a 5 pezzi.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HS-550M12W | 200-012-545 |
![]() |
![]() |
HS-550M10W | 200-013-966 |
![]() |
![]() |
HS-550M12M | 200-014-984 |
![]() |
![]() |
HS-550M10M | 200-017-128 |
![]() |
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
HS-550M12W |
HS-550M10W |
HS-550M12M |
HS-550M10M |
Venduto separatamente