HT160THV2-G

CERNIERA A SCOMPARSAHT160THV2-G

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • Clip-on
  • HT160THV2-G

  • Passed 10,000 open/close private cycle test
La porta in lamiera può essere installata e rimossa rapidamente.
I distanziatori sui bracci di scorrimento riducono l'usura del braccio e il cedimento della porta.
La porta si apre senza interferire con gli armadietti laterali o la parete.
Per ulteriori dettagli, si prega di contattare i rappresentanti locali.
Applicazione
— Piccoli distributori automatici, distributori di biglietti, porte contigue, porte di armadietti incassati a muro, ecc.
Venduto separatamente
●Piastra di montaggio HT160TZ

Video

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo Cerniera]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HT-160THV2-G 160-070-327
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura / Colore Grandezza Sovrapposizione Angolo di Apertura Materiale Principale Tipo Cerniera Funzionalità Unica Montaggio Applicabile Installazione One Touch Colore EAN Contenitore Peso (grammi)

HT-160THV2-G

160-070-327

Corpo: Acciaio / Tazza: Lega di Zinco (ZDC) / Distanziale: POM

Corpo + Tazza / Nichel / Distanziale: Nero

Sovrapposizione 15 mm

95°

Acciaio

Cerniera a Scomparsa in Lamiera
Installazione One Touch

Senza Fermo

Lamiera

Adatto

Argento

4510932065641

100

204.6

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Mounting Plate] Sold Separately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HT160TZ 160-070-391
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Tipo Cerniera Finitura Numero di Fori per le Viti Passo Fori EAN Contenitore Peso (grammi)

HT160TZ

160-070-391

Acciaio

Piastra di Montaggio

Nichel

6

35

4510932065658

200

69.1

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo Cerniera]]

Nome articolo
HT-160THV2-G
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HT-160THV2-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-327

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Mounting Plate] Sold Separately]

Nome articolo
HT160TZ
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HT160TZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-391
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
  • HT-160 moving track - Concealed hinge Clip-on