INO-66N

CERNIERA A SCOMPARSAINO-66N

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • INO-66N

Piastra frontale in acciaio inox.
Applicazione
— Porta o finestra a soffietto, porta di mobili da incasso, ecc.
Vite consigliata
●Vite per legno a testa svasata 5.8

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
INO-66 170-095-018
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Larghezza Porta Altezza Porta Angolo di Apertura Materiale Principale Tipo Lunghezza L Spessore Min Porta Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Portata N/3 pz Portata kgf/3 pz Applicazione Materiale Porta Profondità Foro Porta Profondità del Foro del Telaio Finitura Principale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

INO-66

170-095-018

INO-66

800

2100

180°

Poliammide (PA)

Standard

84.5

32

294

30

490

50

Porta Interna

Legno

Oltre 26

Oltre 26

Satinato

4510932073301

24

144

100

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
INO-66
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
INO-66 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-095-018

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Se si utilizzano tre cerniere, installare quella centrale 200 mm sotto la cerniera superiore.

●*La distanza dal bordo della porta deve essere inferiore a 4 mm.