JC-30TW

FERMO A DUE VIE PER GUIDAJC-30TW

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • FERMO A DUE VIE PER GUIDA
  • JC-30TW

Tiene la slitta in posizione da entrambe le direzioni.
La forza di ritenzione può essere regolata ruotando il riscontro.
Progettata per l'uso con slitte bidirezionali, che blocca al centro.
Può essere usata con slitte di spessore compreso tra 19 e 21 mm.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
JC-30TW 140-041-094
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Altezza H Larghezza W Materiale Principale Tipo di Guida del Cassetto Forza di Spinta N (bassa) Forza di Spinta N (alta) Forza di Spinta kgf (bassa) Forza di Spinta kgf (alta) Forza di Trazione N (bassa) Forza di Trazione N (alta) Forza di Trazione kgf (bassa) Forza di Trazione kgf (alta) Colore EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

JC-30TW

140-041-094

30

60

POM

Prodotti Correlati

18.5

27.9

1.9

2.8

32.6

65.9

3.3

6.7

Grigio

4510932179584

30

300

12.4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
JC-30TW
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
JC-30TW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-041-094
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
  • TWO-WAY CATCH FOR SLIDES JC-30TW