JC-T50

CHIUSURA A PRESSIONEJC-T50

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A PRESSIONE
  • JC-T50

Può essere usato per porte sovrapposte e da incasso.
Adatto a varie applicazioni, come porte a battente e cassetti.
Applicazione
— Mobili, attrezzature da cucina e materiale per nautica, ecc.
Accessori
●Vite autofilettante a testa cilindrica 4×16 (per l'installazione del corpo)

●Vite autofilettante per legno a testa svasata 2,7×16 (per l'installazione del riscontro)

Disegni / Illustrazioni

  • [Application Reference]
  • [Installation]

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
JC-T50 140-019-545
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Forza di Trazione N Forza di Trazione kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

JC-T50

140-019-545

19

1.9

20

2.0

50

12

POM

Naturale

Cardine

Montaggio Superficiale

4510932018180

50

500

3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
JC-T50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
JC-T50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-019-545

Catalogo

Nota

●La forza di presa varia. Si prega di controllare con l'articolo reale.

●La forza di spinta e la forza di trazione possono variare del ~20-30%. Si prega di verificare con l'articolo reale.