JS380

RULLO PER ANTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOXJS380

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • RULLO PER ANTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX
  • Modello U senza Staffa
  • JS380

Modello senza staffa della JS365.
Il cuscinetto con guarnizione in gomma (modello con guarnizione antipolvere) fornisce un'eccellente resistenza all'acqua.
Ideale per applicazioni esterne.
Per diametri della ruota superiori a ⌀150 sono presenti due cuscinetti, che permettono un movimento fluido anche con porte pesanti.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
JS380-50H 200-024-757
JS380-60H 200-024-758
JS380-75H 200-024-759
JS380-90H 200-024-760
JS380-110H 200-024-761
JS380-150H 200-024-762
JS380-200H 200-024-763
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 Specifiche Materiale Ruota Telaio Incluso EAN Peso (grammi)

JS380-50H

200-024-757

50

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090766

200

JS380-60H

200-024-758

60

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090773

300

JS380-75H

200-024-759

75

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090780

600

JS380-90H

200-024-760

90

24

20

10.5

4.8

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090797

800

JS380-110H

200-024-761

110

28

24

14

5

12

20

8

45

19

M12

7

8

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090803

1500

JS380-150H

200-024-762

150

49

43

27

8

20

40

15

75

30

M20

12

13

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090810

4600

JS380-200H

200-024-763

200

58

50

27

11.5

25

40

14

92

30

M24

14

15

Tipo a U

Acciaio Inox

Nessun Telaio

4510932090827

10000

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
JS380-50H
JS380-60H
JS380-75H
JS380-90H
JS380-110H
JS380-150H
JS380-200H
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
JS380-50H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-757

JS380-60H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-758

JS380-75H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-759

JS380-90H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-760

JS380-110H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-761

JS380-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-762

JS380-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-763