KA-150

STAFFA PER MONITORKA-150

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA PER MONITOR
  • KA-150

La lunghezza totale può essere modificata regolando la lunghezza dell'asta.
La lunghezza dell'asta può essere regolata in base all'ordine. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare i rappresentanti locali.
La parte di supporto a forma sferica permette la regolazione a qualsiasi angolo (allentare la vite e regolare).
Il passo dei fori di montaggio (75×75 mm) dal lato del monitor è conforme allo standard VESA.
Accessori
●Chiave esagonale (per il fissaggio della base di montaggio)
Vite consigliata
●Vite autofilettante 4,5 o M4

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KA-150 210-030-578
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Finitura / Colore Portata N.m Portata kgf.cm Tipo Portata Max kg Metodo di Montaggio EAN

KA-150

210-030-578

Lega di Alluminio

Argento Smaltato

4.4

0.45

BRACCIO PER MONITOR

4.5

Muro/Base

4510932004480

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KA-150
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KA-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-578

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Il supporto per monitor viene utilizzato per spostare e regolare la posizione del monitor. Durante l'uso, non applicare carichi sul display.

●La durata varia a seconda dell'ambiente e della frequenza di funzionamento. Confermare in anticipo l'adattabilità all'uso previsto. Per maggiori dettagli sui test di durata, contattare il rappresentante locale.