KA-TLG

BRACCIO PER MONITORKA-TLG

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • BRACCIO PER MONITOR
  • Regolazione dell'Angolo di Inclinazione con Pulsante
  • KA-TLG
  • Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
L'angolo di inclinazione può essere regolato con incrementi di 10° mentre il pulsante è premuto.
La leva posteriore consente la regolazione dell'altezza con incrementi di 25 mm.
Ha un meccanismo a frizione che impedisce il rilascio accidentale.
I fori di montaggio per il monitor sono conformi allo standard VESA (75x75 mm, 100x100 mm).
Dimensioni dei monitor disponibili: 12-22,9 pollici (peso: max 10 kg)

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KA-TLG2-100 210-044-071
No Image KA-TLG1-100 210-044-070
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata Verticale N.m Momento Consentito N.m Specifiche Portata Verticale kgf.cm Momento Consentito kgf.cm Portata Verticale N Portata Verticale kgf EAN Contenitore Peso (grammi)

KA-TLG2-100

210-044-071

100

15

Asse doppio

10.2

153

100

10.2

4510932189057

1

705

No Image

KA-TLG1-100

210-044-070

100

15

Asse Singolo

10.2

153

100

10.2

4510932189040

1

545

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KA-TLG2-100
KA-TLG1-100
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KA-TLG2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-071

KA-TLG1-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-070

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Durante la regolazione dell'angolo e dell'altezza, sostenere il monitor con una mano.
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
  • MONITOR ARM KA-TLG