KF111-MH_4
Filtro articoli

Tavola specifiche

Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FD2216-1220-GB 250-120-012
FD2216-1220-SIL 250-120-013
FD2216-1820-GB 250-120-010
FD2216-1820-SIL 250-120-011
FD2216-910-GB 250-120-014
FD2216-910-SIL 250-120-015
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Nome Articolo Colore Lunghezza Materiale Finitura EAN

FD2216-1220-GB

250-120-012

Bronzo Lunghezza 1220 mm

Corsia Guida

Bronzo

1220

Lega di Alluminio

Anodizzato / Bronzo

4510932117210

FD2216-1220-SIL

250-120-013

Lunghezza Argento 1220 mm

Corsia Guida

Argento

1220

Lega di Alluminio

Anodizzato / Argento

4510932117227

FD2216-1820-GB

250-120-010

Bronzo Lunghezza 1820 mm

Corsia Guida

Bronzo

1820

Lega di Alluminio

Anodizzato / Bronzo

4510932117197

FD2216-1820-SIL

250-120-011

Lunghezza Argento 1820 mm

Corsia Guida

Argento

1820

Lega di Alluminio

Anodizzato / Argento

4510932117203

FD2216-910-GB

250-120-014

Bronzo Lunghezza 910 mm

Corsia Guida

Bronzo

910

Lega di Alluminio

Anodizzato / Bronzo

4510932117234

FD2216-910-SIL

250-120-015

Lunghezza Argento 910 mm

Corsia Guida

Argento

910

Lega di Alluminio

Anodizzato / Argento

4510932117241

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Venduto separatamente

Nome articolo
FD2216-1220-GB
FD2216-1220-SIL
FD2216-1820-GB
FD2216-1820-SIL
FD2216-910-GB
FD2216-910-SIL
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
FD2216-1220-GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-012

FD2216-1220-SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-013

FD2216-1820-GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-010

FD2216-1820-SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-011

FD2216-910-GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-014

FD2216-910-SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-120-015