KSUS

CUSCINETTO PER CARICO MEDIO IN RESINA ANTIRUGGINEKSUS

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • CUSCINETTO PER CARICO MEDIO IN RESINA ANTIRUGGINE
  • Modello con Perimetro Esterno Piatto (Tipo con Presellatura dell'Albero)
  • KSUS
Anello interno, sfera e albero in acciaio inox con eccellente resistenza alla ruggine. Realizzato in acciaio inox non magnetico: adatto per le parti relative al trasporto di attrezzature mediche come la Risonanza Magnetica, le attrezzature per la produzione di semiconduttori, ecc. Sono disponibili versioni personalizzate (designazione del grasso, senza grasso, dimensioni diverse, ecc.).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
KSUS-227/P5SUS 210-024-100
KSUS-268/P5SUS 210-024-101
KSUS-309/P5SUS 210-024-102
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA φD A B C Portata N/300 rpm Portata kgf/300 rpm Diametro dell'Albero d2 Materiale Anello Interno Materiale Anello Esterno Tipo Anello Esterno Tipo di Montaggio EAN Cartone Peso (grammi)

KSUS-227/P5SUS

210-024-100

22

7

1.5

0.7

392

40

5

Acciaio Inox (SUS304)

POM

Modello Piano

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932098571

200

11.5

KSUS-268/P5SUS

210-024-101

26

8

0.5

0.7

392

40

5

Acciaio Inox (SUS304)

POM

Modello Piano

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932098588

200

13.6

KSUS-309/P5SUS

210-024-102

30

9

-

1.2

392

40

5

Acciaio Inox (SUS304)

POM

Modello Piano

Tipo di Presellatura dell'Albero

4510932098595

200

15.9

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
KSUS-227/P5SUS
KSUS-268/P5SUS
KSUS-309/P5SUS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
KSUS-227/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-100

KSUS-268/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-101

KSUS-309/P5SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-024-102