L-195-JC

SOSTEGNO PER COPERCHIOL-195-JC

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO PER COPERCHIO
  • L-195-JC

Mantiene il coperchio in posizione completamente aperta. Sollevare leggermente il coperchio per rilasciare il fermo.
Versione semplificata della stessa dimensione del modello L-195 con eccellenti prestazioni di costo.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
L-195-JC-A 180-017-977
L-195-JC-B 180-017-976
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Altezza Min Approssimativa della Porta Altezza Max Approssimativa della Porta Carico di Compressione N/pz Carico di Compressione kgf/pz Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Estesa Lunghezza Corsa Metodo di Rilascio del Blocco Direzione Apertura Porta Modello Guarnitura Metodo di Blocco Forma del Foro di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

L-195-JC-A

180-017-977

250

350

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

195

62

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Aperto

Fori Ovali

4510932076814

10

100

100

L-195-JC-B

180-017-976

250

350

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

195

62

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Aperto

Fori Rotondi

4510932076807

10

100

100

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
L-195-JC-A
L-195-JC-B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
L-195-JC-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-977

L-195-JC-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-976

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English/Japanese) 0644-1_l-195-jc.pdf