AS-LB-350A

SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIOAS-LB-350A

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SET DI PARTI PER L'INSTALLAZIONE SU TELAI IN ALLUMINIO
  • AS-LB-350A
  • Serie AS

Tavola specifiche

Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-LB-350A-30-6 180-041-627
AS-LB-350A-30-8 180-041-628
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Telaio in Alluminio Adatto Parti Materiale Principale Finitura Principale Lunghezza Estesa Lunghezza Corsa Carico di Compressione N/pz Carico di Compressione kgf/pz Metodo di Rilascio del Blocco Direzione Apertura Porta Modello Guarnitura Metodo di Blocco Dimensione del Telaio in Alluminio Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Applicazioni Gruppo Prodotto EAN

AS-LB-350A-30-6

180-041-627

Larghezza Scanalatura 6

LB-350A : 1 pz Dado AS-6M4 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M4×10 : 4 pz

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

350

120

245

25

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Aperto

3060

6

Coperchio

Guarnitura

4510932077927

AS-LB-350A-30-8

180-041-628

Larghezza Scanalatura 8

LB-350A : 1 pz Dado AS-8M5 : 4 pz Vite a Testa Cilindrica con Esagono Incassato M5×10 : 4 pz

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

350

120

245

25

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Aperto

3060

8

Coperchio

Guarnitura

4510932077934

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Assortimento di parti

Nome articolo
AS-LB-350A-30-6
AS-LB-350A-30-8
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
AS-LB-350A-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-627

AS-LB-350A-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-628