LB-215, LB-290

SOSTEGNO PER COPERCHIOLB-215, LB-290

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO PER COPERCHIO
  • LB-215, LB-290

Mantiene il coperchio in posizione completamente aperta. Sollevare leggermente il coperchio per liberare il fermo.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LB-215A 180-100-110
LB-215B 180-100-112
LB-290A 180-100-120
LB-290B 180-100-121
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1 L2 L3 L4 L5 S A B C θ Altezza Min. Approssimativa dell'Aletta Altezza Max. Approssimativa dell'Aletta Portata N/pz Portata kgf/pz Materiale Principale Finitura Principale Metodo di Rilascio del Blocco Direzione di Apertura Aletta Modello Guarnitura Metodo di Blocco Forma del Foro di Montaggio EAN Contenitore Cartone

LB-215A

180-100-110

215

153

168

149

141

62

90

225

91.8

67°

260

350

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Chiuso

Fessura

4510932000635

10

100

LB-215B

180-100-112

215

153

168

149

141

62

90

225

91.8

67°

260

350

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Chiuso

Foro Rotondo

4510932024877

10

100

LB-290A

180-100-120

290

190

205

186

178

100

105

280

102.9

80°

340

500

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Chiuso

Fessura

4510932000642

10

100

LB-290B

180-100-121

290

190

205

186

178

100

105

280

102.9

80°

340

500

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Apertura Completa

Apertura verso l'Alto
Apertura Superiore

Guarnitura Piana

Blocca Quando Chiuso

Foro Rotondo

4510932024884

10

100

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LB-215A
LB-215B
LB-290A
LB-290B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LB-215A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-110

LB-215B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-112

LB-290A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-120

LB-290B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-121