LF-12

MANIGLIA IN ACCIAIO INOXLF-12

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli

Impugnatura angolata per una presa comoda.
⌀ 12 mm stabile e forte.
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio.
Accessori
Pan head screw M5×30

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LF-12-96 100-010-520
LF-12-128 100-010-521
LF-12-160 100-010-522
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L P Altezza H Spessore Impugnatura D Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Portata N Portata kgf Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Peso (grammi)

LF-12-96

100-010-520

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

108

96

50

12

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Unica

Vite Femmina

441

45

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932002028

10

182

LF-12-128

100-010-521

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

140

128

50

12

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Unica

Vite Femmina

441

45

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932002035

10

211

LF-12-160

100-010-522

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

172

160

50

12

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Unica

Vite Femmina

441

45

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932002042

10

236

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LF-12-96
LF-12-128
LF-12-160
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LF-12-96 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-520

LF-12-128 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-521

LF-12-160 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-522