BINARIO GUIDALGB30
7 / 7 risultati totali
Filtro articoli
- • Bearing roller used in guide block allows for smooth movement.
• The guide block features a noise-reducing bearing roller using a plastic outer ring.
• Clearance between the guide rail and guide block provides versatility. - Specifica
- • Temperature: 0~40℃
- Applicazione
- • Vending machine, amusement machine, medical equipment, semiconductor equipment, food processing
equipment, and washing machine. - Vite consigliata
- Vite a testa bombata con esagono incassato M4
Vite a testa cilindrica M4
Vite autofilettante a testa cilindrica M4
In Uso
Immagini
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [GUIDE RAIL / LGB30]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
LGB30-400 | 190-036-273 |
![]() |
![]() |
LGB30-800 | 190-036-274 |
![]() |
![]() |
LGB30-2000 | 190-036-275 |
![]() |
Corpo [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]
Corpo [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]
Corpo [STOPPER / LGB30-ST]
Corpo [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Assembly (Rail / Guide block / stopper) |
Corpo [GUIDE RAIL / LGB30]
Nome articolo |
---|
LGB30-400 |
LGB30-800 |
LGB30-2000 |
Corpo [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]
Nome articolo |
---|
LGB-30CM |
Corpo [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]
Nome articolo |
---|
LGB-30CB |
Corpo [STOPPER / LGB30-ST]
Nome articolo |
---|
LGB30-ST |
Corpo [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]