CERNIERA A NASTROLHN
8 / 8 risultati totali
- Lunghezza da 1200 a 2100 mm adatta per varie applicazioni.
Può essere tagliata in qualsiasi lunghezza.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
LHN-32-1200 |
LHN-32-1500 |
LHN-32-1872 |
LHN-32-2100 |
LHN-38-1200 |
LHN-38-1500 |
LHN-38-1872 |
LHN-38-2100 |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHN-32-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-846 |
LHN-32-1500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-847 |
LHN-32-1872 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-848 |
LHN-32-2100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-849 |
LHN-38-1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-850 |
LHN-38-1500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-843 |
LHN-38-1872 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-844 |
LHN-38-2100 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-097-845 |
Catalogo
Nota
●La taglia L è leggermente più corta. Si prega di verificare con l'articolo reale.
●Il passo dei fori di montaggio viene misurato sull'elemento in legno. Non adatto a lamiere e installazioni con limitazione nel passo dei fori di montaggio.
●Fare attenzione a non danneggiare il perno durante il taglio.
●È necessario prestare attenzione per evitare che il perno si stacchi.
●Quando si installa questa cerniera su lamiera, assicurarsi di eseguire la lavorazione di alleggerimento della filettatura (smussatura) sul lato della superficie di montaggio (lato mobile). In questo modo, la testa della vite non sporgerà quando la cerniera sarà fissata.
●La portata è il valore che si ottiene utilizzando una sola cerniera. Per le condizioni di calcolo, consultare l'INDICE.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.