LN72

PASSACAVILN72

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • PASSACAVI
  • Doppio Lato
  • LN72
Passacavo doppio.
Applicabile su pannelli con spessore di 30~40 mm. È anche disponibile per tavole con spessore di 18~30 mm ritagliando l'incasso sul corpo.
Il tappo (a) è rimovibile per consentire un'ampia apertura.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LN72-WT 210-020-562
LN72-BL 210-020-563
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Materiale Dimensione Esterna D Dimensioni Esterne L Dimensione del Foro di Montaggio d Dimensione del Foro di Montaggio I Forma Larghezza Fessura Coperchio B Larghezza Fessura Coperchio A Spessore Min Porta Spessore Max Porta Doppio Lato EAN Contenitore Cartone

LN72-WT

210-020-562

Bianco

ABS

37

72

32

67

Ovale

19

16

30

40

Si

4510932036382

40

320

LN72-BL

210-020-563

Nero

ABS

37

72

32

67

Ovale

19

16

30

40

Si

4510932036399

40

320

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
LN72-WT
LN72-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LN72-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-562

LN72-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-563