LSUK, LSK

LSUK, LSK

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli

Tavola specifiche

Corpo [LS76K / Size: 76 mm]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
LS76K-WT 210-035-861
LS76K-BE 210-035-862
LS76K-LBR 210-035-863
LS76K-DBR 210-035-864
LS76K-BL 210-035-865
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Materiale Dimensione Esterna D Larghezza Fessura Coperchio B Larghezza Fessura Coperchio A Spessore Min Porta T Spessore Max Porta T d Dimensioni Esterne L Dimensione del Foro di Montaggio I Forma Doppio Lato F C G EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

LS76K-WT

210-035-861

Bianco

ABS

76

34

22

25

40

64

76

64.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

53.5

22.8

64.5

4510932172707

12

160

42

LS76K-BE

210-035-862

Beige

ABS

76

34

22

25

40

64

76

64.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

53.5

22.8

64.5

4510932172714

12

160

42

LS76K-LBR

210-035-863

Marrone Chiaro

ABS

76

34

22

25

40

64

76

64.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

53.5

22.8

64.5

4510932172721

12

160

42

LS76K-DBR

210-035-864

Marrone Scuro

ABS

76

34

22

25

40

64

76

64.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

53.5

22.8

64.5

4510932172738

12

160

42

LS76K-BL

210-035-865

Nero

ABS

76

34

22

25

40

64

76

64.0

Quadrato (foro di montaggio tondo)

Si

53.5

22.8

64.5

4510932172745

12

160

42

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [LS76K / Size: 76 mm]

Nome articolo
LS76K-WT
LS76K-BE
LS76K-LBR
LS76K-DBR
LS76K-BL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
LS76K-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-861

LS76K-BE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-862

LS76K-LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-863

LS76K-DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-864

LS76K-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-865