MC-28

CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICAMC-28

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICA
  • MC-28

Non sono necessarie maniglie, basta premere per aprire/chiudere.
Premere leggermente per aprire la porta. Quando si chiude, il braccio cattura anche la contropiastra e tiene ferma la porta quando si preme leggermente.
Specifica
Ha superato 30.000 cicli di apertura/chiusura in test privati
Accessori
●Vite per legno a testa bombata 2.7×13

●Vite per legno a testa svasata 2.4×10

Disegni / Illustrazioni

  • [Application Example]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-28 140-059-203
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Tenuta N Forza di Tenuta kgf H L W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-28

140-059-203

29

3

37

36.3

13.2

ABS

Nero

Spingere

Montaggio Superficiale

4510932016834

50

500

15

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-28
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-203

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Per l'anta a sovrapposizione, creare uno spazio di 3 mm tra l'anta e il telaio del mobile.