MC-JM74SW-30

SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-JM74SW-30

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATO
  • MC-JM74SW-30

Interruttore impermeabile con chiusura magnetica incorporata. Funziona come un fermo e un interruttore di alimentazione, a seconda dell'apertura/chiusura della porta o del coperchio.
Interruttore unipolare a due vie.
Conforme agli apparecchi e ai materiali elettrici specificati nella Legge sulla Sicurezza degli Apparecchi e dei Materiali Elettrici (PSE).
Può essere installato verticalmente o orizzontalmente. È necessaria una lavorazione per il passaggio del cavo di alimentazione nell'installazione orizzontale.
Il corpo rivestito di resina previene la ruggine e la polvere. L'interruttore incorporato è progettato per essere conforme al livello di protezione IP67.
Il foglio di assorbimento rimovibile della contropiastra impedisce il malfunzionamento del fermo e dell'interruttore.
Accessori
●Contropiastra

In Uso

Immagini

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

  • Mostra tutto

    [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.

  • Mostra tutto

    [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).

  • Mostra tutto

    [Specifications]

  • [Switch Contact Type]

    NC (Red) = Normally Close

    NO (Blue) = Normally Open

    COM (Black) = Common

    The power switch operates depending on opening/closing of door or lid.
  • [Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]

    —Connecting NO (Blue) and COM (Black)

    Energised when the counter plate is in contact with the body.

    —Connecting NC (Red) and COM (Black)

    Energised when the counter plate and the body are separated.

    Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black).
  • [Specifications]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-JM74SW-30 140-017-555
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-JM74SW-30

140-017-555

29.4

3

74

31.8

POM/Neodimio

Nero

Con Interruttore

Verticale e Orizzontale

Anticorrosione
Camera Bianca

14

4510932057196

10

80

80

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-JM74SW-30
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-JM74SW-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-017-555

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Non usare come fermaporta. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.

●Se il prodotto contenente questo prodotto rientra in una categoria diversa da quella degli apparecchi e dei materiali elettrici specificati, si prega di segnalarlo all'agenzia di regolamentazione.

●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua. Non lasciare detergenti fortemente acidi o basici per evitare che si deteriori.