MC-K

SCROCCO MAGNETICOMC-K

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • MC-K

La spugna interna riduce il rumore quando la porta viene chiusa.
Accessori
●Contropiastra

●Cuscino in spugna

●Vite per legno a testa bombata 3.1×13

●Vite per legno a testa svasata 2.9×13

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-KM-S 140-050-290
MC-KL-S 140-050-291
MC-KL-W 140-050-292
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L L1 L2 D H H1 P1 P2 d1 A B P3 d2 d3 Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Numero di Viti Incluse Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Direzione di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-KM-S

140-050-290

50.5

33

30

17

12

3

42

10

3.2×6.2

30

11.5

20

4.2

6.7

23.5

2.4

4

PBT

Bianco

Standard

Verticale (montaggio superficiale)

4510932017428

12

720

26

MC-KL-S

140-050-291

60

42

38

18

16

3.2

50

10.5

3.2×6

38

14

25

4.3

6.4

27.4

2.8

4

PBT

Bianco

Standard

Verticale (montaggio superficiale)

4510932017435

12

360

45

MC-KL-W

140-050-292

60

42

38

18

16

3.2

50

10.5

3.2×6

20

13

10

4.3

6.4

27.4

2.8

6

PBT

Bianco

Standard

Verticale (montaggio superficiale)

4510932017442

12

360

45

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-KM-S
MC-KL-S
MC-KL-W
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-KM-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-290

MC-KL-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-291

MC-KL-W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-292

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".