SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-MS50
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Il corpo ricoperto di gomma siliconica riduce il rumore quando la porta viene chiusa.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
La rondella inserita nel foro di fissaggio del corpo impedisce alla gomma siliconica di strapparsi quando viene avvitata.
Articolo simile (dimensioni più piccole e forza magnetica più debole): MC-MS45. - Venduto separatamente
- ●Contropiastra MC-JMP45
●Contropiastra AS-68, MC-JM49 - Vite consigliata
- ●Vite a testa tonda M4
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nome articolo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.
●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua.
●Temperatura max.: 80 ºC
●Non raschiare con forza, perché la superficie magnetica danneggiata potrebbe lacerarsi. Utilizzare una piastra di appoggio piatta e priva di irregolarità.
●La coppia di serraggio consigliata è 39N*cm (4kgf*cm).