MC-MSH

SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATOMC-MSH

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCHIO MAGNETICO SIGILLATO
  • Materiale Conforme al Food Sanitation Act
  • MC-MSH
  • Hygiene-Serie
Il materiale del corpo è conforme al Food Sanitation Act (test standard per attrezzi in gomma ad eccezione dei biberon, contenitori e imballaggi).
Il corpo blu è facile da trovare anche se è mescolato nel cibo e anche le altre parti possono essere rilevate con un metal detector.
Il corpo ricoperto in gomma siliconica consente di ridurre il rumore quando la porta viene chiusa.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
La rondella inserita nel foro di fissaggio del corpo impedisce alla gomma siliconica di strapparsi quando viene avvitata.
Venduto separatamente
●Contropiastra AS-68, MC-JM49
Vite consigliata
●Vite a testa tonda M4

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-MSH45BU 140-033-801
MC-MSH50BU 140-033-802
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L P Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-MSH45BU

140-033-801

45

27

19.6

2

6.6

Gomma Siliconica (Q)

Blu

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione
Igienico

17

4510932168274

100

1000

12

MC-MSH50BU

140-033-802

50

32

39.2

4

6.6

Gomma Siliconica (Q)

Blu

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione
Igienico

17

4510932168281

100

1000

15

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finitura Finish EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-JM49

140-050-149

Articolo Correlato

Acciaio Inox (speciale)

-

Lucidato

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

Articolo Correlato

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

-

4510932017107

100

1000

17

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
MC-MSH45BU
MC-MSH50BU
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-MSH45BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-801

MC-MSH50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-802

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Seperately]

Nome articolo
MC-JM49
AS-68
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Non utilizzare in ambienti con acidi o alcali forti.

●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua.

●Temperatura max.: 80 ºC

●Non raschiare con forza, perché la superficie magnetica danneggiata potrebbe lacerarsi. Utilizzare un piano d'appoggio piatto senza irregolarità.