MC-YC-06

SCROCCO MAGNETICOMC-YC-06

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Modello Compatto
  • MC-YC-06
Corpo pressofuso robusto.
Piccolo corpo e grande forza magnetica, grazie al magnete al neodimio.
Può essere installato verticalmente o orizzontalmente.
Vite consigliata
●Vite a testa bombata M3

Disponibile anche MC-YS con corpo in PBT.

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-YC-06 140-028-432
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Direzione di Montaggio Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-YC-06

140-028-432

44.1

4.5

34

13.5

Lega di Zinco (ZDC)

Nichel

Standard

Verticale e Orizzontale

8

4510932161282

100

1000

12

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-YN001U 140-059-555
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finitura EAN Contenitore Peso (grammi)

MC-YN001U

140-059-555

Articolo Correlato

Acciaio (SPCC)

Nichel

4510932017077

5000

4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
MC-YC-06
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-YC-06 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-432

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Counter Plate (Sold Separately)]]

Nome articolo
MC-YN001U
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-YN001U DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-555

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Temperatura max.: 80 ºC