MC-YN015S, MC-YN015SP

SCROCCO MAGNETICOMC-YN015S, MC-YN015SP

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Ultra-sottile / Acciaio Inox
  • MC-YN015S, MC-YN015SP

  • Ultra Thin
  • Rust Prevention
Gancio magnetico ultra sottile, spesso 2,2 mm, ideale per spazi ristretti.
Modello in acciaio inox della stessa dimensione del modello convenzionale MC-YN001.
Antiruggine: realizzato in acciaio inox, con magnete rivestito in resina acrilica.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
È disponibile il solo gancio magnetico o il set comprendente il gancio magnetico, la contropiastra e le viti.
Si può installare con dei rivetti.
Accessori
Solo per MC-YN015SP

●Contropiastra

●Vite autofilettante a testa svasata 3×14 (SUS)
Vite consigliata
●Vite a testa svasata M3 o vite per legno a testa svasata nominale 3.1

Disegni / Illustrazioni

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-YN015S 140-020-672
MC-YN015SP 140-020-673
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Body Finish Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-YN015S

140-020-672

Solo Corpo

22.5

2.3

35

2.2

Acciaio Inox (speciale)

Lucidato

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione

12

4510932057509

100

2000

3.6

MC-YN015SP

140-020-673

Corpo / Piastra / Vite

22.5

2.3

35

2.2

Acciaio Inox (speciale)

Lucidato

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Anticorrosione

12

4510932017060

100

2000

7.3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-YN015S
MC-YN015SP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-YN015S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-672

MC-YN015SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-673

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●In caso di esposizione diretta all'acqua o in ambienti ad alta temperatura e umidità, può formarsi della ruggine.

●Temperatura max.: 80 ºC

●La contropiastra deve essere a contatto con i supporti su entrambi i lati e non deve essere a contatto diretto con il coperchio. Il contatto diretto può causare la rottura del magnete.

●Assicurarsi di smussare la superficie di montaggio delle viti e dei rivetti, in modo che la testa della vite non sporga quando il corpo viene fissato (vedere "Dimensioni degli intagli ed esempi di installazione").