SCROCCO MAGNETICOMC-YSW
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Gancio magnetico a scatto per applicazioni in lamiera.
Sottile gancio magnetico alto 6 mm, ideale per spazi ristretti.
Piccolo corpo e grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio: MC-YSW02.
È anche disponibile il modello MC-YSW01 con forza magnetica più debole (magnete in ferrite). - Venduto separatamente
- ●Distanziale YS-P05
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
Body
-
Mostra tutto
Spacer
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
For 1mm door (Need YS-P05)
For 1.6mm door (No need YS-P05) -
Mostra tutto
For 2mm door (Need YS-P05)
For 2.6mm door (No need YS-P05)
Tavola specifiche
Corpo [[Corpo]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YSW02W | 140-050-002 |
![]() |
![]() |
MC-YSW02B | 140-050-029 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01W | 140-050-001 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01B | 140-050-028 |
![]() |
Venduto separatamente [[Spacer] Sold Separately]
Scarico CAD
Corpo [[Corpo]]
Nome articolo |
---|
MC-YSW02W |
MC-YSW02B |
MC-YSW01W |
MC-YSW01B |
Venduto separatamente [[Spacer] Sold Separately]
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura massima per il magnete al neodimio: 80 ºC
●Per le porte da 1 e 2 mm, utilizzare il distanziale YS-P05 (non necessario per le porte da 1,6 e 2,6 mm).
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.