MC0083HP

SCROCCO MAGNETICOMC0083HP

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • Resistente al Calore / Acciaio Inox
  • MC0083HP

  • Heat Resistance
  • Strong Force
Adatto per ambienti ad alta temperatura fino a 250°. Piccolo e con grande forza magnetica.
Antiruggine: realizzato in acciaio inox.
Applicazione
Cucina, attrezzature sperimentali, ecc.

Disegni / Illustrazioni

  • *part is marked with item name

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC0083HP-70 140-012-729
MC0083HP-140 140-012-613
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Direzione di Montaggio Ambiente Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC0083HP-70

140-012-729

70

7.1

50

14.1

Stainless Steel (SUS304)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Resistente al Calore
Anti-corrosione

17

4510932004190

40

400

40

MC0083HP-140

140-012-613

140

14.3

50

14.1

Stainless Steel (SUS304)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

Resistente al Calore
Anti-corrosione

17

4510932004152

40

400

40

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
AS-68 140-050-138
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Materiale Finitura EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

AS-68

140-050-138

Articolo Correlato

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

4510932017107

100

1000

17

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
MC0083HP-70
MC0083HP-140
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC0083HP-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-729

MC0083HP-140 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-012-613

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente [[Counter Plate] Sold Separately]

Nome articolo
AS-68
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138