MC0099

SCROCCO MAGNETICOMC0099

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO MAGNETICO
  • MC0099
Può essere installata verticalmente o orizzontalmente.
Accessori
●Contropiastra SP0207.

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC0099BP 140-050-501
MC0099WP 140-050-502
MC0099SBP 140-050-503
MC0099SWP 140-050-504
MC0099GP 140-050-505
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Principale Tipo Direzione di Montaggio Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC0099BP

140-050-501

Nero

10.8

1.1

45

14.5

ABS

Standard

Verticale e Orizzontale

11.5

4510932017206

100

1000

16.3

MC0099WP

140-050-502

Bianco

10.8

1.1

45

14.5

ABS

Standard

Verticale e Orizzontale

11.5

4510932017220

100

1000

16.3

MC0099SBP

140-050-503

Nero

37.2

3.8

45

14.5

ABS

Standard

Verticale e Orizzontale

11.5

4510932017213

100

1000

16.3

MC0099SWP

140-050-504

Bianco

37.2

3.8

45

14.5

ABS

Standard

Verticale e Orizzontale

11.5

4510932017237

100

1000

16.3

MC0099GP

140-050-505

Grigio

51

5.2

45

14.5

PC

Standard

Verticale e Orizzontale

11.5

4510932017244

100

1000

16.3

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC0099BP
MC0099WP
MC0099SBP
MC0099SWP
MC0099GP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC0099BP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-501

MC0099WP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-502

MC0099SBP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-503

MC0099SWP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-504

MC0099GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-505

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Solo corpi grigi con forza magnetica di 51N (5,2kgf).