MDH

MANIGLIA PORTA DI DESIGNMDH

10 / 10 risultati totali

Filtro articoli

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • MDH-PS192
  • MDH-PC192

Si possono abbinare liberamente staffe e tubi.
Due tipi di staffe disponibili: modello In linea e sfalsato.
I tubi sono in acciaio inox o in plastica rinforzata con fibra di carbonio, entrambi sono disponibili in 5 lunghezze. Tagliando il tubo si può modificare liberamente la lunghezza totale.
I tubi in plastica rinforzata con fibra di carbonio sono sottoposti a un trattamento di taglio UV per evitare lo scolorimento.
Caratteristiche della plastica rinforzata con fibra di carbonio:
è un materiale leggero e ad alta resistenza, ampiamente utilizzato anche negli aerei, che contribuisce alla riduzione del peso della struttura.
Inoltre, il delicato motivo a rete porta una texture unica e una sensazione di alta qualità.
I tubi possono essere venduti separatamente.
È anche disponibile la maniglia di chiusura MDHL dello stesso design utilizzato per le porte scorrevoli.

Video

In Uso

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MDH-PS192 100-022-161
MDH-PS350 100-022-162
MDH-PS500 100-022-163
MDH-PS800 100-022-164
MDH-PS1200 100-022-165
MDH-PC192 100-022-166
MDH-PC350 100-022-167
MDH-PC500 100-022-168
MDH-PC800 100-022-169
MDH-PC1200 100-022-170
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Lunghezza Tubo L L1 L2 P Spessore Tubo Spessore Impugnatura D Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Altezza H Portata N Portata kgf Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Peso (grammi)

MDH-PS192

100-022-161

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

177

256

226

192

2

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932042611

384

MDH-PS350

100-022-162

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

335

414

384

350

2

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932042628

727

MDH-PS500

100-022-163

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

485

564

534

500

2

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932042635

1050

MDH-PS800

100-022-164

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

785

864

834

800

2

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932042642

1700

MDH-PS1200

100-022-165

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

1185

1264

1234

1200

2

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932042659

2570

MDH-PC192

100-022-166

Polimero Rinforzato con Fibra di Carbonio (CFRP)

Vernice/Trasparente

177

256

226

192

2.5

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

4510932042666

70

MDH-PC350

100-022-167

Polimero Rinforzato con Fibra di Carbonio (CFRP)

Vernice/Trasparente

335

414

384

350

2.5

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

4510932042673

132

MDH-PC500

100-022-168

Polimero Rinforzato con Fibra di Carbonio (CFRP)

Vernice/Trasparente

485

564

534

500

2.5

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

4510932042680

191

MDH-PC800

100-022-169

Polimero Rinforzato con Fibra di Carbonio (CFRP)

Vernice/Trasparente

785

864

834

800

2.5

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

4510932042697

309

MDH-PC1200

100-022-170

Polimero Rinforzato con Fibra di Carbonio (CFRP)

Vernice/Trasparente

1185

1264

1234

1200

2.5

32

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

490

50

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

4510932042703

467

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MDH-BS 100-022-158
MDH-BF 100-022-159
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Altezza H Specifiche Parti Materiale Principale Finitura Principale EAN Peso (grammi)

MDH-BS

100-022-158

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

Dritto

[1][3][5](Ogni 2 pezzi)

Lega di Zinco (ZDC)

Cromato Opaco

4510932042581

1010

MDH-BF

100-022-159

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

80.5

Compensazione

[2][3][4][6](Ogni 2 pezzi)

Lega di Zinco (ZDC)

Cromato Opaco

4510932042598

1122

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MDH-PS192
MDH-PS350
MDH-PS500
MDH-PS800
MDH-PS1200
MDH-PC192
MDH-PC350
MDH-PC500
MDH-PC800
MDH-PC1200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MDH-PS192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-161

MDH-PS350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-162

MDH-PS500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-163

MDH-PS800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-164

MDH-PS1200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-165

MDH-PC192 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-166

MDH-PC350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-167

MDH-PC500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-168

MDH-PC800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-169

MDH-PC1200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-170

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
MDH-BS
MDH-BF
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MDH-BS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-158

MDH-BF DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-022-159

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Assembly Instruction (English) 1166_3_mdh_e.pdf
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
  • Toughness and Beautility HANDLE