MFS-W

SISTEMA A MOVIMENTO MULTIPLO PER PORTA

10 / 10 risultati totali

Filtro articoli
  • SISTEMA A MOVIMENTO MULTIPLO PER PORTA
  • Per Porte in Legno

Dismesso
La posizione della porta può essere cambiata liberamente come un gioco ad incastro.
Le porte aperte possono scorrere e chiudersi in qualsiasi posizione libera.
Tutte le porte saranno a filo con le altre quando sono in posizione chiusa.
Aggiungendo più porte, saranno possibili più modalità di apertura.
Si possono aggiungere più porte collegando più unità scorrevoli.
Si possono anche sistemare un numero maggiore di porte.
Richiede solo 80 mm di profondità. Ideale per mobili poco profondi.
È anche disponibile la versione per porta in vetro.

Tavola specifiche

Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MFS-W300/S2 250-121-211
MFS-W450/S2 250-121-212
MFS-W450/S3 250-121-213
MFS-W600/S3 250-121-214
MFS-W600/S4 250-121-215
MFS-W600/S5 250-121-216
MFS-W900/S5 250-121-217
MFS-W900/S6 250-121-218
MFS-W900/S7 250-121-219
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Informazioni vendite Marchio RoHA Tipo Porta Peso Porta kg Larghezza Porta Altezza Porta Spessore Min Porta Spessore Max Porta Apertura/Chiusura Graduale EAN

MFS-W300/S2

250-121-211

Discontinued

Porta Scorrevole

da 1.5 a 2.4

297

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122474

MFS-W450/S2

250-121-212

Discontinued

Porta Scorrevole

da 1.4 a 2.3

447

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122481

MFS-W450/S3

250-121-213

Discontinued

Porta Scorrevole

da 2.4 a 3.3

447

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122498

MFS-W600/S3

250-121-214

-

Porta Scorrevole

da 2.2 a 3.1

597

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122504

MFS-W600/S4

250-121-215

-

Porta Scorrevole

da 3.2 a 4.1

597

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122511

MFS-W600/S5

250-121-216

-

Porta Scorrevole

da 4.2 a 5.1

597

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122528

MFS-W900/S5

250-121-217

-

Porta Scorrevole

da 3.9 a 4.8

897

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122535

MFS-W900/S6

250-121-218

-

Porta Scorrevole

da 4.9 a 5.8

897

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122542

MFS-W900/S7

250-121-219

-

Porta Scorrevole

da 5.9 a 6.8

897

da 300 a 900

15

23

Standard

4510932122559

Scorri per vedere di più


Assortimento di parti

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MFS-ED 250-129-555
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA EAN

MFS-ED

250-129-555

4510932126298

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Assortimento di parti

Nome articolo
MFS-W300/S2
MFS-W450/S2
MFS-W450/S3
MFS-W600/S3
MFS-W600/S4
MFS-W600/S5
MFS-W900/S5
MFS-W900/S6
MFS-W900/S7
Nome articolo 2D 3D RoHA Informazioni vendite Codice articolo
MFS-W300/S2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

250-121-211

MFS-W450/S2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

250-121-212

MFS-W450/S3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

250-121-213

MFS-W600/S3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-214

MFS-W600/S4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-215

MFS-W600/S5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-216

MFS-W900/S5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-217

MFS-W900/S6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-218

MFS-W900/S7 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

250-121-219

Scorri per vedere di più

Assortimento di parti

Nome articolo
MFS-ED
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
MFS-ED DXF DWG SAT IGES X_T STEP

250-129-555

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 0405-1.multimoflatMFSW_e.pdf