MG

MANIGLIA IN ACCIAIO INOXMG

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN ACCIAIO INOX
  • Conforme SEMI
  • MG

Conforme allo standard SEMI (SEMI S8-0701).
Ha superato il test di capacità di carico di 1960 N (200 kgf).
L'altezza e la larghezza maggiori garantiscono una facile presa con i guanti.
Come viti di montaggio si possono usare le viti a calotta ribassata per travi. (Viti non incluse.)

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MG-150 100-010-483
MG-190 100-010-484
MG-250 100-010-485
MG-230T 100-021-952
MG-270T 100-048-361
MG-300T 100-021-953
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L H P D W h S C d Certificazione Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Portata N Portata kg Portata kgf Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MG-150

100-010-483

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

172.8

56

150

16

62

40

6

R6.5

6

SEMI

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

654

67

67

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009249

10

40

295

MG-190

100-010-484

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

216.7

63

190

18

92

45

8

R7.5

7

SEMI

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

654

67

67

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009256

5

20

460

MG-250

100-010-485

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

275.5

68

250

18

145

50

8

R7.5

7

SEMI

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

654

67

67

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009263

5

20

595

MG-230T

100-021-952

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

260

70

230

20

129

50

10

R9

9

SEMI

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

654

67

67

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009270

5

20

665

MG-270T

100-048-361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932193719

1

6

1330

MG-300T

100-021-953

Acciaio Inox (SUS316)

Specchio

330

70

300

20

199

50

10

R9

9

SEMI

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

654

67

67

Maniglia

Montaggio Superficiale

Legno

Grigio / Argento

4510932009287

5

20

820

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MG-150
MG-190
MG-250
MG-230T
MG-270T
MG-300T
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MG-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-483

MG-190 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-484

MG-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-485

MG-230T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-021-952

MG-270T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-048-361

MG-300T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-021-953